ARGUS - tilstedeværelsessensor
Flad og kompakt tilstedeværelsessensor
Egenskaber
ARGUS tilstedeværelsessensor omfatter:
> ARGUS tilstedeværelsessensor : MTN550590 polarhvid
> ARGUS tilstedeværelsessensor med IR modtager: MTN5560951 polarhvid
- To relæ output
- Vinkel: 360 °
- Glødelampe maks: 1000 W
- Halogenlampe maks: 1000 W
- Antal niveauer: 6
- Antal zoner: 136 med 544 segmenter
> ARGUS tilstedværelsessensor: MTN550499 polarhvid
> ARGUS tilstedværelsessensor: MTN550419 polarhvid
- To relæ outputs
- Vinkel: 360 °
- Glødelampe maks: 2300 W
- Halogenlampe maks: 2000 W
- Antal niveauer: 5
- Antal zoner: 71 med 284 segmenter
Tilbehør:
Overflade monteret hus til ARGUS sensor: MTN550619 polarhvid
Fordele
Hold energiomkostningerne nede
Minimer energiomkostningerne og øg opmærksomheden på miljøet i moderne byggestyring betyder nu, at mere innovative løsninger til effektiv energiforbrug er et større krav end nogensinde.
Du kan regne med ARGUS fra Schneider Electric.
I sidste ende, reducerer de varme og el-regningen og eliminerer unødig energiforbrug i kontoret, klasseværelset, lange korridorer og entréer.
Applikationer
- Individuelle kontorer og kontorlandskaber: tilstedværelsessensor skifter individuelt eller i grupper giver komplet kontrol over lyset afhængig af beværelse og lysstyrke. Maksimum energibesparelse kan opnås ved at inkludere varmen (feks. ved brug at skumrings tilstand når der ikke er nogen bevægelse).
- Klasseværelser: Takket være lyskontrol, som er afhængig af bevægelse og lysstyrke vil der kun være lys og varme i klasseværelser der benyttes. Maksimum energibesparelsespotentiale kan opnås ved at inkludere varmen i systemet.
- Gange: i løbet af dagen vil, ARGUS tilstedværelsessensor forsyne med tilstrækkelig lys, og giver øget sikkerhed som bevægelsesdetektor om natten. Hvis en bevægelse registreres, vil sikkerhedsvagten, få en meddelelse.