Modicon Edge I/O NTS

Det fremtidssikrede I/O-system til dataaggregering

Del af Modicon

Modicon Edge I/O NTS er et robust IP20 distribueret I/O-system med et bredt udvalg af moduler. Edge I/O NTS er integreret i EcoStruxure Machine, Control og Automation Expert. Det fungerer med en lang række PLC'er som Modicon M241, M251, M262, M660, M340, M580, SoftdPAC, PacDrive og tredjeparts PLC via Modbus TCP eller EtherNet/IP. De præsenterede moduler og funktioner vil blive implementeret i løbet af 2025. Se Release Notes for information om funktionernes tilgængelighed.
Modicon Edge I/O NTS Schneider Electric Det fremtidssikrede I/O-system til dataaggregering