EGX300

Integreret gateway-server

Integreret gateway-server med adgang til web
EGX300 Schneider Electric Integreret gateway-server

Egenskaber

PowerLogic EGX300 er en integreret gateway-server, der kun kræver en webbrowser og Ethernet-netværk til at logge og vise realtid data og trends fra op til 64 PowerLogic systemenheder, herunder andre gateway-enheder på samme netværk og alle andre kommunikerende enheder som opererer under Modbus RS 485-protokollen.
PowerLogic EGX300's inkorporerede webside funktion og 256 MB indbygget hukommelse, giver mulighed for at oprette sider til visning af data fra det elektriske system og til at gemme tredjeparts websider og dokumenter, såsom instruktioner, nyhedsbreve eller udstyr og systemdiagrammer. Definer nemt websider med realtid og logget data for en grundopfattelse af det elektriske system på et øjeblik.
PowerLogic EGX300 integreret gateway-server er anvendt på 3 måder:

  • Brug en internet browser til at se realtidsdata og få adgang til basale energiforbrugsdata, der er lagret på EGX300 i standard-eller brugerdefinerede HTML-sider
  • Udnyt Ethernet gateway funktionaliteten PowerLogic EGX300 med en PowerLogic software til omfattende dataanalyse og adgang til alle status og målingsinformation
  • Når en central placering bruger PowerLogic software til at se hele systemet, kan fjerntliggende steder bruge de EGX300 websider for at se de lokale data.
Egenskaber
  • Se realtid og historiske oplysninger fra flere steder via enhver Microsoft-kompatibel webbrowser uden ekstra software
  • Registrerer automatisk netværksenheder for nem systemopsætning
  • Automatisk e-mail eller FTP udvalgte loggede data til din PC for yderligere analyse
  • Vælg logningsintervallerne og de emner, du ønsker logget
  • Sikrer data-og systemsikkerhed via password beskyttelse og kontrolleret netværksadgang til individuelle websider, samt visning af aktiv og historisk tilslutning
  • Forenkler installation ved at modtage kontrol med strøm via Ethernet-kabel udnytter Power-over-Ethernet og giver mulighed for at anvende 24 V kontrol power
  • Giver seriel støtte til Modbus RTU, Modbus ASCII, J-bus og PowerLogic protokoller til at støtte en bred vifte af udstyr
  • Indeholder en 10/100BaseTX Ethernet-port
  • Inkluderer en seriel port konfigurerbar for RS485 (2/4 leder) eller RS232 (RJ45)
  • Optisk isoleret seriel port giver højt pålidelig kommunikation i et industrielt miljø
  • Kompatibel med alle PowerLogic's energiovervågningssoftware

Fordele

Gå ikke glip af noget
PowerLogic EGX300 den integrerede gateway-server, der forenkler overvågning af energiforsyningen. Brug EGX300 for at se kritisk realtid, det elektriske systems data og trends til historisk brugsmønstre for at optimere energiforbruget og eksisterende el-infrastruktur.

  • Få hurtig, fælles og sikker adgang til oplysninger fra målere, afbryder styreenheder, beskyttende relæer, motorstyringer og drev via en standard web browser
  • Opret websider, der bruger on-board værktøj til at se realtid og loggede data for en grundlæggende opfattelse af  energiforbruget

Applikationer

  • Overvåg energi forbrugsmønstre, konstater muligheder og kontroller resultaterne af effektivitetsforbedringer
  • Fjernovervåg realtid og energiforbrug på energidistributionssystemet