Modicon M238

Logic controller

Del af Modicon

Logic controller, 20 til 248 I/O, 0,3 µs pr. instruktion100% optimeret til simple maskiner
Modicon M238 Schneider Electric Logic controller

Egenskaber

Optimer maskindesignet
Høj ydeevne/lave omkostninger med effektive indbyggede funktioner der er dedikeret til simple motion control
(højhastighedsoptælling, PTO, anvendelse funktionsblokke)

Sikre investeringen og udviklingsfleksibiliteten
CANopen master gør det nemt og fleksibelt at indlæse nye arkitekturer

Indstil styrekonfigurationen
Økonomisk digital, analog eller højhastigheds-tællerudvidelsesmoduler.

  • Avancerede funktioner indbygget
    • 8 høj hastighedstællere op til 100 kHz, 4 PTO / PWM (kun med 24VDC modeller) udgange, hurtige udgange til interuptfunktioner.
    • 1 eller 2 RS232/RS485 seriel linje til HMI-forbindelse eller ydre enheder
  • Nem at programmere og idriftsætte
    • USB-port til programmering
    • SoMachine software med klar-til-brug automationssystemfunktionsbiblioteker
  • Oplev: "Fleksibel Machine Control"
    • SoMachine software
    • Flere hardware kontrol platforme:
      -  Logic controllere Modicon M238
      -  Logic controllere Modicon M258
      -  Motion controllere Modicon LMC058
      -  HMI-controllere Magelis XBTGC
      -  Drive-controllere Altivar IMC

Fordele

Til gavn for maskinerne
Modicon M238 programmerbare controllere giver enkle og intelligente løsninger, der opfylder alle virksomhedens behov.
Giver en optimeret løsning for maskiner baseret på højhastighedsoptælling og enkle positioneringsopgaver i 1 til 4 akser gennem PTO-kanaler eller CANopen.

Applikationer

  • Generel maskinstyring
  • Transportanlæg
  • Pakkerianlæg

Galleri

  • 100 % flexibility & optimisation of your machines with “Flexible Machine Control” : 1 software environment, Multiple hardware control platforms : Logic controllers, Motion controllers, HMI controllers, Drive controllers