PanelSeT S3X
Vægskabe i rustfrit stål
Egenskaber
Materiale: rustfrit stål AISI 304L eller AISI 316L.
- Versioner:
- 17 størrelser med almindelig dør (i rustfrit stål AISI 304L eller AISI 316L)
- 6 størrelser med glasdør i rustfrit stål AISI 304L.Beskyttelsesgrad:
- IP66 (IEC60529)
- IK10 – almindelig dør (IEC62262)
- IK08 – glasdør (IEC62262)Tre forskellige slags finish:
- Poleret Scotch brite®
- Microbeading (på forlangende)
- Malet (på forlangende)Certificeringer:
- IEC62208 (Bureau Veritas)
- CUL.
Fordele
Et omfattende sortiment: mange forskellige standardmål, dørtyper, stålspecifikationer og finishtyper.
Vandtæthed: Renden på fronten forhindrer indtrængen af vand, olie eller andre væsker. Den sikrer IP66 og beskytter interiøret, når døren er åben
Praktisk og tidsbesparende: Vægbeslag i rustfrit stål. Lodret, perforeret støtteskinne muliggør montering af dørudstyr. Vendbar dør, der åbner i en vinkel på 120º. Desuden fire udstansede huller på bagsiden til maskinmontering
Ren og hygiejnisk: De forskellige overfladebehandlinger er af høj kvalitet og lette at rengøre.
Flot: flot udseende med almindelig dør eller glasdør.
Specialfremstillede versioner på forlangende.
Applikationer
To forskellige specifikationer på rustfrit stål:
AISI 304L - anbefales især i fødevare- og drikkevareindustrien samt infrastruktur, dog ikke i saltholdige miljøer
AISI 316L - anbefales især til miljøer med højt salt- eller klorindhold. Maritime miljøer.