TeSys Giga kontaktorer
Kontaktorer til styring af motorer op til 800 A (450 kW ved 400 V) eller koblingseffekt op til 1050 A i AC-1.
Produkter
Præsentation
Opdag TeSys Giga motorstartere
Næste generation af TeSys Giga-motorstartere tilbyder robust ydeevne og optimerer din tid til opgaven takket være:
・ 115-800 A kontaktorer, 28-630 A overbelastningsrelæer・ selvdiagnostiske indikatorer og fuld beskyttelse, der hjælper med at fremskynde rettelser og forhindre nedetid
・ strømlinede kommercielle referencer til meget hurtigere produktvalg
・ modulært design, der forenkler maskinintegration og vedligeholdelse
・ Indbygget PLC-driftskontrol