PanelSeT SBM
Stål
Produkter
Præsentation
Egenskaber
Simple, ergonomiske og alsidig - alt i én boks.
Spacial SBM leverer den beskyttelse der er behov for, til industriens mest udfordrende applikationer.
- 45 forskellige bokse i standardversion
- Nem installation ved direkte fastgørelse i fronten
- Stål bokse, beskytte indvendigt og udvendig med Epoxy-polyester maling i RAL 7035.
Fordele
Spacial SBM metalbokse
- Beskyttelse: IP 66 eller IP 55 på hele sortimentet
- Dybde: 80mm eller 120mm, med eller uden FL 21 kabelindgange
- Styrke: Op til IK 10
- Nem at bruge: Installeres med en skruetrækker
- Modularitet: Bredt sortiment af bredder, højder og dybder.