SoMove Mobile

Setup software til motorstyringsanordninger til mobiltelefoner

Konfiguration med SoMove Mobile software til mobiltelefoner via Bluetooth ™
SoMove Mobile Schneider Electric Setup software til motorstyringsanordninger til mobiltelefoner

Egenskaber

  • SoMove Mobile er et program, der forvandler din mobiltelefon til et justerings- og konfigurationsværktøj til frekvensomformere. Kraftfuld og brugervenlig
  • SoMove Mobile bygger på enkelhed og brugervenlighed, som mobiltelefoner og Bluetooth ® trådløs tilslutning.

SoMove Mobile - Partner for SoMove
SoMove Mobile er fuldt kompatibel med SoMove (PC). Konfigurationsfiler kan let udveksles mellem de to applikationer.

SoMove Mobile - Hvordan får jeg det?
SoMove Mobile er tilgængelig som en gratis download i Softwaren/Firmware-sektion for alle kompatible produkter.

SoMove Mobile og min mobiltelefon
SoMove Mobile er udviklet til Symbian-telefoner baseret på Java ME-standarden. For at bruge SoMove Mobile, skal du blot kontrollere, at telefonen opfylder kravene skitseret nedenfor:

Konfiguration:                        CLDC 1.1
Profil:                                     MIDP 2,0
Java Specification Request:     JSR 75
(File Management)
JSR 82
(Bluetooth)

Hukommelsesstørrelse for Java-arkiver:
> = 512kb ( .jar filstørrelse - uden tilpasningsfiler)
Minimum størrelse 2MB

Canvas størrelse (skærmarbejdsområde for applikationen):
Pixel bredde > = 240, hvis det grafiske tastatur bruges

Oplysningerne ovenfor kan kontrolleres ved producenten af ​​din telefon, eller din operatør. Yderligere oplysninger kan findes i Installationsvejledning.

Fordele

Konfiguration af frekvensomformere med SoMove Mobile software til mobiltelefoner via Bluetooth.
SoMove Mobile bringer dig tættere på kunderne - OEM'er og slutbrugere kan nemt udveksle konfigurationer via standard telefontjenester:

  • Ændring og læsning af konfiguration eller diagnosefiler via MMS, e-mail osv.
  • Lokaludveksling via Bluetooth ™, USB, etc.

Applikationer

SoMove Mobile er designet til brug for alle medarbejdere i forbindelse med etablering, drift og vedligeholdelse af en frekvensomformer, uanset om det er til fejlsøgning, indstilling af parametre eller overførsel af konfigurationsfiler. Det er især velegnet til idriftsættelse og vedligeholdelses-teams.

Galleri

  • Configuration with SoMove Mobile software for mobile phones via Bluetooth™