MiCOM P841

terminalbeskyttelse

Del af PowerLogic™

Terminalbeskyttelse og styre-IED for multifunktionsledning
MiCOM P841 Schneider Electric terminalbeskyttelse

Egenskaber

MiCOM P841: Multifunktionel linjeklemmebeskyttelse og kontrol-IED
MiCOM P841 er en multifunktionel linjeklemme-IED til kontrol og backup-beskyttelse i brydefelter til transmissions- og undertransmissionsfødeledninger.

Følgende modeller er tilgængelige:

  • MiCOM P841 model A til enkeltbryder anvendelser med 16 indgange og 14 udgange
  • MiCOM P841 model B til to-bryder anvendelser med 24 indgange og 32 udgange

En- eller trefasede automatiske genslutningsanvendelser
P841 model A kan benyttes som enkeltstående løsning til automatisk genslutning og synkroniseringskontrol for fødeledninger kontrolleret med en enkelt afbryder.

P841 model B kan benyttes som enkeltstående løsning til automatisk genslutning og synkroniseringskontrol for dobbelte afbryderanvendelser som f.eks. med ringbus/maskenet eller konfigurationer med halvanden afbryder.

Fordele

  • MiCOM P841-produkternes logiske kapacitet er ekstremt alsidig, f.eks. administration af genslutningsplaner for leder/følger for anvendelser med dobbelt bryder
  • Afbryderfejlbeskyttelse for en eller to brydere i transmissionsklassen. Brydefejlbeskyttelsen kan udløses fra intern beskyttelse i P841 eller fra eksterne enheder
  • Funktion med en- eller trepolet bryder understøttes med uafhængig overvågning og tilstands overvågningsstatistik for hver enkelt pol
  • Overvågning, kontrol og blokeringsplaner for udløserkredsen kan designes i grafisk hjælpesoftware
  • De supplerende anvendelser inkluderer brug af P841 til binær I/O-koncentration, registrering af forstyrrelser eller som gateway til SCADA-protokoller og IEC 61850
  • Der medfølger flere beskyttelseselementer, f.eks. retningsbestemt overstrøm, jordfejl, spænding og frekvens. Dermed kan P841 to anvendes til backup-IED i transmissionsanvendelser eller som ekstra primær beskyttelsesløsning for undertransmissionssystemer.