MiCOM P740

Numerisk kanalskinne-beskyttelse

Del af PowerLogic™

The Easergy MiCOM P740 numerical busbar protection scheme provides scalable and complete protection for all voltage levels, from low to extra or ultra high-voltage busbar configurations. Models available: MiCOM P741, MiCOM P742, MiCOM P743
MiCOM P740 Schneider Electric Numerisk kanalskinne-beskyttelse

Egenskaber

MiCOM P740 numerisk kanalskinnebeskyttelse leverer komplet beskyttelse af kanalskinnekonfigurationer på alle spændingsniveauer fra lav til særlig eller ultrahøj spænding.
MiCOM 740 er en af klassens hurtigste og mest komplette og leverer sikker og følsom beskyttelse af kanalskinnekonfigurationer med alle spændingstyper. Den er nem at tilpasse enhver konfiguration og fungerer med forskellige CT-typer.

Innovativ konfiguration til centraliseret eller distribueret arkitektur
MiCOM P740 sørger for sikkerhed, hastighed og følsomhed med sin innovative konfiguration, der omfatter registrering af CT-mætning og algoritmer til dynamisk topologibehandling. P740-beskyttelsen, der er en af de hurtigste på markedet (13 ms funktionstid) opfylder de strenge krav til transmissionssystemer til særlig høj eller ultrahøj spænding.
MiCOM P740 kanalskinne-differentialbeskyttelse kan tilpasses til at levere en centraliseret eller distribueret arkitektur. Den understøtter også nem vedligeholdelse, drift og fremtidig udvidelse af kanalskinner.

Hurtig, smidig og nem at vedligeholde
MiCOM P740 muliggør hurtig fejludløsning med typiske funktionstider på 11-15 ms. Den kan tilpasses til enhver samleskinnekonfiguration og fungerer med forskellige CT-typer. Et hurtigt optisk fiberkabel, der eliminerer problemer med isolation, kan anvendes til kommunikation mellem centralenheden og periferienheder.

Fuld kommunikation
Der er adgang til protokollerne IEC 61850-8-1 og IEC 103, så P740 kan nemt integreres i ethvert transformerstationssystem.