MiCOM P746

Numerisk kabelskinne-beskyttelse

Del af PowerLogic™

Easergy MiCOM P746 numerical busbar protection provides centralized complete protection for all voltages level up to extra high voltage busbar configurations. Models available: MiCOM P746
MiCOM P746 Schneider Electric Numerisk kabelskinne-beskyttelse

Egenskaber

MiCOM P746 centraliseret, numerisk kanalskinnebeskyttelse leverer komplet beskyttelse af kanalskinnekonfigurationer på alle spændingsniveauer op til særlig høj spænding.
Gennemprøvede teknikker og algoritmer til dynamisk topologibehandling giver en kombination af sikkerhed, hastighed og følsomhed.

Enkel konfiguration til centraliseret arkitektur
MiCOM P746 kanalskinne-differentialbeskyttelse leverer en centraliseret løsning med en eller tre bokse og er meget enkel at bruge:
Den behøver ikke at blive tilpasset i dybden og understøtter nem drift og vedligeholdelse af kanalskinnen.

Hurtig, sikker og nem at bruge
Med en typisk funktionstid på 12 ms med High Break High Speed-kontakt eller 17 ms med standardkontakter er P746-beskyttelsen en af klassens hurtigste.

Derudover kan udløsningerne være synkrone eller sekventielle.
Den dynamisk ændrede transformerstationstopologi for samleskinnen vises på en pc med transformerstationens værktøj til dynamisk realtidsovervågning.

Fuld kommunikation
P746 leverer fuld kommunikation med protokollerne IEC 61850-8.1, Courier, DNP3.0, Modbus og IEC103 og er nem at integrere i ethvert transformerstationssystem.

P746 EKSTERN HMI PC-SOFTWARE:

P746 ekstern pc HMI indeholder følgende funktioner:
‘Planredigering' – planredigeringen giver brugeren mulighed for at definere og oprette en P746 kanalskinneplan ved hjælp af grafiske ikoner for samleskinne, CT, afbryder og ledningsadskiller.

‘Dynamisk synoptisk- den dynamiske synoptisk muliggør at brugeren kan vise P746 målte analoge mængder og DDB (digital data bus) statusinformation via den brugertilpassede P746 plan der blev oprettet ved hjælp af ‘redigeringsprogrammet.

Fås på engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk og russisk.