MiCOM P341 og MiCOM P922G
Kredsløbsbeskyttelsesrelæer
Egenskaber
MiCOM P341 og P922G Interconnection Protection Relays tilbyder de nødvendige beskyttelseskrav til betjening af maskiner parallelt med hovedstrømforsyningsnetværket.
MiCOM sammenkoblede relæer kan tilpasses til at opfylde de specifikke behov for den tilsigtede anvendelse. De tilbyder komplet, omkostningseffektiv og særdeles pålidelig beskyttelse til drift af maskiner.
P341 har også DLR-beskyttelse (Dynamic Line Rating) for at optimere transmissionslinjens kapacitet. Det er muligt at opnå en forstærkning på 50 % eller derover afhængigt af de omgivende betingelser, hvilket gør det muligt at slutte mere distribueret produktion (DG – Distributed Generation) som f.eks. vindmølleparker til nettet ved at tage højde for vejrforhold i realtid og beregne linjeydelsen på denne måde i stedet for at bruge de faste linjeydelser for sommer/vinter. DLR er et omkostningseffektivt alternativ til udbygning af luftførte ledninger for at øge kapaciteten, og der er også fordele for ejeren af vindmølleparken, da det er muligt at opnå en større indtjening med en højere linjeydelse.
Omfattende multifunktioner og brugervenlig logik
Denne multifunktionelle serie af relæer sikrer fleksibel, pålidelig integrering af beskyttelse, kontrol, overvågning og målinger for en lang række forskellige systemanvendelser. Brugerne kan oprette komplekse beskyttelsesplaner ved hjælp af MiCOM's kraftfulde, brugervenlige logik.
Derudover er der adgang, til en godt udvalg af branchestandardprotokoller, der letter integrering i både nye og eksisterende netkontrolsystemer.
Fleksibel kommunikation og omkostningseffektive løsninger
Denne familie af MiCOM-relæer har omfattende beskyttelsesfunktioner, der opfylder kravene til de fleste sammenkoblings- og DLR-beskyttelsesanvendelser, og leverer omkostningseffektive løsninger. De tilbyder også fleksible kommunikationsmuligheder.