MiCOM P547

Ledningsbeskyttelse ved fasesammenligning med valgfri afstand for undercyklus

-
MiCOM P547 Schneider Electric Ledningsbeskyttelse ved fasesammenligning med valgfri afstand for undercyklus

Egenskaber

MiCOM P547-serie beskyttelse med fasesammenligning leverer enhedsbeskyttelse i linjer med særlig høj og høj spænding.

MiCOM P547 leverer optimal beskyttelse for linjer med særlig høj og høj spænding. Den er i kraft af de hurtige afhjælpningstider, ingen eksterne signaler og fuldt integrerede backup-funktioner en omkostningseffektiv og særdeles pålidelig beskyttelsesløsning.


Enkel planlægning, ekstra spændingsindgange, fuldt integreret backup-beskyttelse

MiCOM P547's enkle beskyttelsesprincip og planlægning giver hurtig afhjælpning af fejl. Forbindelse med PLC-udstyr, der fungerer via strømledningen, betyder, at ende til ende-kommunikationen ikke kræver en ekstern signalkanal.

Det er muligt at tilføje VT-indgange for at forbedre beskyttelsens stabilitet og følsomhed ved anvendelse i lange ledninger, og hvor udløsning af en enkelt pol er påkrævet. Tilføjelse af spændingsindgange støtter afstandsbeskyttelse og fejllokalisering, og forbedrer andre funktioner på P547.

MiCOM P547 er udstyret med et komplet udvalg af fuldt integreret backup-beskyttelse, hvilket forbedrer pålideligheden. Den har også sub-cyklus afstandselementer, så P547 kan benyttes til fasesammenligning, til afstandsanvendelser eller begge dele samtidigt.


Hurtig fejlafhjælpning og ingen eksterne signaler for omkostningseffektiv beskyttelse

MiCOM P547 leverer meget selektiv enhedsbeskyttelse og hurtig afhjælpning af fejl. Strømledningen fungerer selv som signalmedie, og brugerne er ikke afhængige af VT-signaler til udløsning. MiCOM P547 er udstyret med backup-beskyttelse mod overstrøm og er et omkostningseffektiv alternativ til strømforskel.