MiCOM P138

overstrømsbeskyttelse

Del af PowerLogic™

Retningsbestemt overstrømsbeskyttelse til jernbanemiljøer
MiCOM P138 Schneider Electric overstrømsbeskyttelse

Egenskaber

MiCOM Px30-enhederne er en serie af beskyttelsesenheder til luftkøreledninger. P138 leverer specifikt retningsbestemt overstrømsbeskyttelse til jernbaneanvendelser.
MiCOM P138, der har en gennemprøvet historik med omfattende, effektiv beskyttelse, kan benyttes til en bred vifte af anvendelser. Er nem at konfigurere på grund af en brugervenligt grænseflade og flere kommunikationsporte. MiCOM P138 er meget fleksibel og kan tilpasses brugerens specifikke krav.

Uafhængige indstillingsgrupper og forenklet konfiguration
MiCOM P138 muliggør en bred vifte af anvendelser til at beskytte forsyninger og luftkøreledninger i klassiske og automatisk transformerforsynede (AT) systemer. Det er nemt at forbinde den til stort set alle styringssystemer til transformerstationer og køreledningsnet, og den er forbedret med et komplet udvalg af backup-beskyttelse og automatiseringsfunktioner.
Fire uafhængige indstillingsgrupper med brugervenlig betjeningsflade lagrer beskyttelsesparametre og muliggør enkel konfiguration til forskellige driftsforhold eller alternativ forsyning. Der er også mulighed for omfattende afsøgning af information.
MiCOM P138 er også udstyret med InterMiCOM-telebeskyttelse. Fås i modulopbygget design og kan monteres på rack, indbygget panel eller vægoverflade.

Fleksibilitet og nem integrering
Den brugervenlige MiCOM P138 er udstyret med 1 A/5 A softwareindstilling, hvoraf begge understøttes i én enhed, og to fjernkommunikationsinterfaces. Den har også et InterMiCOM telebeskyttelsesinterface. Brugerne kan tilpasse MiCOM P138 til deres egne anvendelser, og fleksibiliteten gør den nem at integrere i forskellige beskyttelsesplaner for transformerstationer.

Galleri

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI