MiCOM P63x

Transformer

Del af PowerLogic™

Differentialbeskyttelse
MiCOM P63x Schneider Electric Transformer

Egenskaber

MiCOM P63x-serien af differentialbeskyttelsesenheder er designet til hurtig, selektiv, kortslutningsbeskyttelse af transformere, motorer, generatorer og andre installationer.

MiCOM 63 leverer hurtig og selektiv differentialbeskyttelse, og kan nemt sluttes til næsten alle typer af transformerstationskontrol- eller SCADA-system. Den er brugervenlig og leverer tydelige udlæsninger af omfattende registreringer.

Hurtig differentialbeskyttelse med tre systemer
MiCOM P63x leverer hurtig, tresystemers differentialbeskyttelse ved hjælp af en karakteristik med tre hældninger og to højt indstillede differentialelementer kombineret med transformerstartbegrænsning, overfluxbegrænsning og gennemgående stabilisering.
Ved at indtaste de nominelle værdier for transformervindinger og tilhørende CT'er får brugeren matchning af amplitude og vektorgruppe. Enhederne indeholder også mange supplerende beskyttelsesfunktioner. MiCOM P63x indeholder fire indstillingsgrupper for nem tilpasning til forskellige driftsbetingelser for systemet.

Alsidige systemer og nemme, tydelige udlæsninger
MiCOM P63x er udstyret med 1 A/5 A indstillingssoftware og har to kommunikationsinterfaces til SCADA og RTU samt adskillige kommunikationsprotokoller. Det giver mulighed for nem og komplet indstilling af enheden og udlæsninger fra omfattende registreringer. MiCOM P63x fås til indbygning eller vægmontering. Yderligere en fordel er InterMiCOM-interfacet til direkte ende-ende-kommunikation mellem to beskyttelsesenheder.

Galleri

  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 40TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 84TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 40TE
  • Easergy MiCOM Px30 new HMI 84TE