MiCOM P64x
transformerbeskyttelse
Egenskaber
Transformere er dyre elementer i de elektriske systemer. Selvom det ville være ønskeligt for at forlænge transformerens levetid, er det upraktisk at eliminere alle elektriske og mekaniske belastninger. Tilpassede teknikker til at måle og alarmere (eller udløse) i disse tilfælde og rådgive om samlet driftsbelastning, kan hjælpe med at planlægge forebyggende vedligeholdelse – før der opstår en fejl med stor omkostninger.
Interne fejl er en risiko for alle transformere, og kortslutninger står for det største tab af lokal energi. Medmindre de rettes hurtigt, falder muligheden for at gendanne vindinger, og der kan opstå skader på kernen, der ikke kan repareres. MiCOM P642, P643 og P645 avanceret transformerbeskyttelse og -kontrol.
MiCOM P642, P643 og P645 er rettet mod alle disse problemer – forlænge levetiden og tilbyde hurtig beskyttelse mod transformerfejl. P64x er hostet på en avanceret IED-platform og omfatter differential-, REF-, termisk og overfluxbeskyttelse foruden backup-beskyttelse for bestående eksterne fejl. Modelvarianterne omfatter transformere med to og tre vindinger (inklusive automatiske transformere) med op til 5 sæt trefasede CT-indgange.
Store CT-antal er almindelige i anvendelser med ringbus/maskenet, hvor P64x summerer strømme for at få de enkelte totale vindingsstrømme, hvilket gør anvendelse af backup-beskyttelse nemmere. Backup-overstrøm kan retningsbestemmes, hvis brugeren inkluderer den valgfri 3-fasede VT-indgang i den valgte model.
Fordele
- Universal-IED til alle transformer- (eller reaktor-) konfigurationer
- Beskyttelse, kontrol, overvågning, målinger og registrering i én enhed
- Backup og logning af gennemgående fejl
- Enkel at specificere, indstille og tage i brug
- Programmerbare funktionstaster.