IEC 61850-standard

Interoperabilitet i miljøer med avanceret beskyttelse og styring

IEC 61850 is the international standard for communication in substations. It enables integration of all protection, control, measurement and monitoring functions and additionally provides the means for high-speed substation protection applications
IEC 61850-standard Schneider Electric Interoperabilitet i miljøer med avanceret beskyttelse og styring

Egenskaber

IEC 61850 er den nye internationale standard for kommunikation i transformerstationer. Den giver mulighed for integrering af alle beskyttelses-, kontrol-, måle- og overvågningsfunktioner i en transformerstation, og indeholder desuden forudsætningerne for high-speed beskyttelse, blokeringsenheder og fjernudløsning i transformerstationen. Det kombinerer det praktiske Ethernet med den ydeevne og sikkerhed, der er afgørende i transformerstationer i dag.

Udviklingen af denne nye kommunikationsteknologi til transformerstationer er et resultat af 10 års aktiv deltagelse af flere eksperter fra Schneider Electric i arbejdsgrupper under IEC og UCA og efterfølgende vellykkede demonstrationer af samfunktion på CIGRE 2004 og mange andre events. Schneider Electric Automation har siden haft travlt med at tilpasse sine beskyttelses- (MiCOM P-serien) og kontrolenheder (MiCOM C-serien) til at understøtte denne nye internationale standard.

Beskyttelsesrelæerne kan integreres i EcoStruxure Substation Operation™ (tidligere kendt som PACiS)til transformerstationer via IEC 61850 8-1 transformerstation-bussen og kan samtidig kommunikere med vores egne eller andre leverandørers kombinationsenheder via IEC 61850 9-2 procesbussen, så Schneider Electric kan tilbyde en fuld IEC 61850-løsning for din transformerstation.

Schneider Electric leverer løsninger, der muliggør migrering fra konventionelle eller andre mærker af automatiseringssystemer til transformerstationer til IEC 61850-baseret SAS. Allerede leverede relæer med UCA2 på Ethernet kan nemt opgraderes til IEC 61850, mens relæer, der understøtter andre kommunikationsprotokoller, kan integreres ved hjælp af proxyservere.

Fordele

  • Omkostningseffektiv løsning på grund af reduceret indbyrdes kabelføring
  • Fleksibel programmering gør det muligt at tilføje relæer og nye beskyttelsesfunktioner uden at påvirke den fysiske kabelføring
  • Intet behov for ekstern protokolkonvertering, kan nemt opgraderes til IEC 61850