MiCOM P34x

Generatorbeskyttesesrelæer

Del af PowerLogic™

Pålidelig beskyttelse for små, mellemstore og store generatorer
MiCOM P34x Schneider Electric Generatorbeskyttesesrelæer

Egenskaber

MiCOM generatorbeskyttelsesrelæer leverer fleksibel og pålidelig integration af beskyttelses-, kontrol-, overvågnings- og målefunktioner.
Det brede udvalg af tilbudte funktioner i denne serie giver komplet beskyttelse og kontrol. Deres fleksibilitet medfører omkostningseffektive løsninger til en lang række anvendelser.

Fordele

Komplet beskyttelse med kraftfuld, brugervenlig logik
Med deres omfattende funktioner leverer MiCOM's tre forskellige modeller komplet beskyttelse og kontrol for mange anvendelser. Det omfatter de fleste installationer lige fra små generatorer til sofistikerede systemer.
Ved hjælp af relæernes kraftfulde, men brugervenlige PSL (Programmable Scheme Logic – programmerbar planlægningslogik) kan brugerne oprette komplekse beskyttelsesplaner.
Derudover er der adgang til en godt udvalg af branchestandardprotokoller, herunder IEC 61850, der letter integrering i både nye og eksisterende netkontrolsystemer.

Applikationer

MiCOM P34x er velegnet til beskyttelse af en række generatorer, der kræver beskyttelse i høj kvalitet til en rimelig pris.
P34x-serien dækker små generatorer med den nødvendige branchestandardbeskyttelse over større eller vigtigere generatorer med 100 % stater jordfejlsbeskyttelse med en teknik til måling af 3. harmoniske, polslip og beskyttelse mod hændelig tilkobling ved stilstand.

Seriens avancerede modeller tilbyder førende teknikker til store generatorer, herunder en ekstra indgang til nulspænding til beskyttelse mod jordfejl/intern kortslutning og 100 % jordfejlsbeskyttelse med en lavfrekvent indsprøjtningsteknik.