HART

passer til de fleste fieldbus

Konnekt til HART enheder og udnyt fordelene ved intelligent data til operationelle forbedringer.
HART Schneider Electric passer til de fleste fieldbus

Egenskaber

HART løsningen tillader fjernsystemerne at opnå digitale data over Ethernet fra HART instrumenter (sensor eller aktuator enheder) på 4-20mA strømloops. HART data som processværdier og diagnostisk information kan læses af PLC'er, PC'er og HMI'er.
  • Bredt temperaturområde
  • 24 VDC spænding
  • Kompatabilitet 4…20mA HART signal
  • Understøtter HART Protokol v5, v6, v7
  • I overensstemmelse med UL, CSA, CE, RoHS
  • Nem konfiguration.

Fordele

Konnekt til HART enheder og udnyt kraften af intelligent enhedsdata til operationelle forbedringer.
  • De fleste kontrolsystemer kan kun overvåge eller kontrollere et instrument (enheds)’s enkle variabler via et 4-20 ma analog signal
  • HART interfacet giver Ethernet adgang til de mange øvrige HART smart instrument variablesr og parametre.  -  PV, SV, TV, QV, enhedsstatus…
  • Hjælper under konfiguration, kalibrering, vedligeholdelse og diagnostik af fjernbetjente HART field instrumenter.
  • Giver brugerne mulighed for at drage fordel af præventiv vedligeholdelsesinformation med HART smart instrumenter.

Applikationer

HART er godt etableret i mange industriapplikationer som vand og spildevand samt minedrift, mineraler og metal. Bliver også brugt inden for fødevareindustrien.