MasterPact MTZ

Maksimalafbryder (ACB), fra 630 til 6300A.

Del af PacT Series

Maksimalafbrydere og lastadskillere. MasterPact MTZ er en maksimalafbryder (ACB) der beskytter mod skader forårsaget af overbelastning, kortslutning eller isolationsfejl. MasterPact MTZ fås fra 630 A til 6300 A, i 3-polet eller 4-polet udførelse, som fast eller drawout monteret. MasterPact MTZ er fremtidssikret og indeholder avancerede digitale teknologier via MicroLogic X-strømrelæer, hvilket giver mulighed for opgradering med nye funktioner til måling, beskyttelse og diagnostik ved bestilling, enten under opbygning eller i drift.
MasterPact MTZ Schneider Electric Maksimalafbryder (ACB), fra 630 til 6300A.