TransferPacT omskiftere

Alt-i-én omskiftere op til 1600A, automatiske eller fjernbetjente, med mulighed for manuel styring.

Del af PacT Series

TransferPacT er et omskifterprogram som kan skifte fra en forsyning til en alternative forsyning og bidrager dermed til øget forsyningssikkerhed i installationen. Dette omskifterprogram består af: Automatisk version, fra 32 til 1600A (ATSE) og fjernbetjent version, fra 160 til 800A (RTSE). Begge version kan også betjenes manuelt. Ovennævnte TransferPacT omskiftere er en del af lastadskiller programmet (klasse: PC), og er bygget i overensstemmelse med IEC 60947-6-1 normen.
TransferPacT omskiftere Schneider Electric Alt-i-én omskiftere op til 1600A, automatiske eller fjernbetjente, med mulighed for manuel styring.