Oplev TransferPacT
Oplev TransferPacT
TransferPacT for at maksimere strømtilgængelighed med hurtig overførsel
TransferPacT er den nye generation af transfer-switche fra Schneider Electric, der giver førsteklasses pålidelighed med ultrahurtig overførsel. Denne indbyggede kontakt kan overvåges 24/7, og takket være det modulære design er den nem at opgradere.
TransferPacT er den nye generation af omskiftere
Den nye TransferPacT findes i to udgaver:
- TransferPacT Automatic, og
- TransferPacT Remote
TransferPacT Automatic kan yderligere deles op i to versioner.
Automatic giver mulighed for nemme indstillinger via et betjeningspanel med drejeknapper samt dip-switches, mens Active Automatic giver mulighed for mere avancerede indstillinger samt kommunikation.
TransferPacT Remote leveres uden en styreenhed, idet den skal samarbejde med en ekstern kontroller, som f.eks. kan være en generatorstyring.
Fordele ved TransferPacT
Strømtilgængelighed
・Innovativ teknologi, der sikrer ultrahurtig overførsel. · Kortslutningsmuligheder og klassens bedste elektromagnetiske beskyttelse, der overstiger branchestandarder på klasse B. · Med driftstemperatur mellem -25 og 70 °C. · Vibrationstest udføres i overensstemmelse med IEC 60068-2-6. ・ Defineret og tydeligt koordinationstabel med upstream-beskyttelse for korrekt beskyttelse af din ATS- og elektriske installation.
Effektivitet og enkelhed
・ Modulært design med komplet livscyklusstyring af produkter. ・ Pladsbesparende med et kompakt design, nem at installere med indlejrede brobusbarer. ・ Funktionsmoduler, der kan opgraderes, med plug-and-play vedligeholdelse uden driftsforstyrrelser. ・ Dielektrisk test af panelet uden at afbryde strømkablerne med dielektrisk kontakt. ・ Green Premium-tilbud og grøn emballage sparer værdifulde ressourcer.
Indbygget forbundet med Ecostruxure Power
・ TransferPacT giver mulighed for præcis 24/7 energiovervågning af spænding, frekvens, ubalance i spænding og faserotation. ・ Nem adgang til alle produktrelaterede dokumenter fra dine mobile enheder.
En ny brugeroplevelse med automatiske overførselskontakter
Funktioner
Funktioner
Manuelle omkoblere
· 100 til 630 A · 2 kilder · 3 eller 4 poler · Kontaktafbrydertype
Remote transfer switches
· 160 til 630 A · 2 kilder · 3 eller 4 poler · Kontaktafbrydertype
Automatiske omkoblere
· 32 til 160 A · 2 kilder · 2, 3 eller 4 poler · Kontaktafbrydertype
Automatiske omkoblere
· 160 til 630 A · 2 kilder · 3 eller 4 poler · Kontaktafbrydertype
Nyhed! Transferpact automatisk tilgængelig nu!
Se videoen og se, hvordan Transferpact automatic yder den mest værdifulde support til 4 typiske applikationer.
Programmer
Erhvervsejendomme
Læs mereSundhedssektoren
Læs mereDatacenter
Læs mereTransport
Få mere at vide