Modicon ABL2
Enfasede strømforsyninger 100 V til 240 V fra 35 til 350 W
Egenskaber
Modicon ABL2 elektronisk switch mode-strømforsyning er designet til at levere den nødvendige jævnspænding til elektrisk udstyr, der fungerer i et lavspændingsautomatiserings- og kontrolsystem (PLC, HMI, sensorer osv.). Vores produkter har avancerede teknologiske funktioner: De er kompakte, har høj ydeevne og er nemme at vedligeholde, hvilket reducerer nedetiden.
Modicon ABL2-strømforsyninger er fuldt elektroniske og har en reguleret switch-tilstand. Brugen af elektronik gør det muligt at forbedre effektiviteten af disse strømforsyninger betydeligt:
- Kompakte mål
- Bredt effektområde (7 modeller fra 35 til 350 W)
- Høj grad af udgangsspændingsstabilitet (præcision: ± 1 %)
- Dokumenteret ydeevne (MTBF over 600K timer)
- Diagnostik via LED'er på udgangsterminalen
- 4 hurtige og enkle monteringstyper
Disse strømforsyninger har også følgende beskyttelsesfunktioner:
- Integreret udgangs-/overbelastnings-/overspændings- og kortslutningsbeskyttelse med Hiccup-genstart for alle modeller og overtemperatur for modeller fra 200 til 350 W
- Indgangsoverspændingsbeskyttelse (for 35 til 150 W-modeller)
- Beskyttende terminalafdækning, der forhindrer direkte fingerkontakt og hjælper med at beskytte mod elektrisk stød
- Specielt designet hul i kabinettet for at forhindre risikoen for kortslutning med lange skruer
Modicon ABL2-strømforsyninger har fået tildelt følgende certificeringer:
- CE, KC og EAC
- EMS-immunitet bestået, sværindustrielt niveau, kriterium A
- EN 55022 EMC pass, klasse B
Fordele
Fit for purpose:
Modicon ABL2-serien har nu 7 modeller (fra 35 til 350 W), mens andre tilsvarende serier på markedet typisk har 4 modeller.
- Modicon ABL2-strømforsyningerne er mere kompakte end tidligere versioner (op til 20 % mindre). De er også mindre end andre modeller, der findes på markedet i øjeblikket, og sparer dermed plads i et skab til andre elektriske apparater.
- Desuden betyder disse produkters høje ydeevne (24 V DC stabilt output) mindre nedetid, og deres højeffektive design betyder lavere energiforbrug.
Brugervenlighed gennem hele livscyklussen:
Fire typer montering er tilgængelige for mere fleksibilitet
- direkte montering på bagpanel
- montering på bageste 35 mm (1,37 in.) din-skinner
- montering med 4-hjørne-beslag
- montering med L-type tilbehør
Modicon ABL2-strømforsyninger kan monteres hurtigt og nemt på grund af de specialdesignede monteringshuller i deres kabinet, som hjælper med at forhindre fejl.
Ny, forbedret mærkning og emballage hjælper med at sikre hurtig identifikation og giver et bedre overblik over produkterne (deres udseende er trykt på kassen).
Til eksisterende installationer kan strømforsyninger, der ikke er fra Schneider, nemt udskiftes (samme installationsmål, samme placeringer af monteringshuller). Robusthed:
Modicon ABL2 strømforsyninger er designet til at opfylde de fleste kundespecifikationer:
- De har kortslutningsbeskyttelse og overbelastningsbeskyttelse med automatisk gendannelsesfunktion (automatisk nulstilling af beskyttelsen). Det betyder, at beskyttelsen nulstiller sig selv automatisk, når den registrerede fejl er elimineret, så man ikke behøver at foretage sig noget eller skifte en sikring.
- De er udstyret med en smart switch til indgangsspænding (100-240 V a), som giver øget ydeevne og holdbarhed.
- De kan fungere inden for et bredt temperaturområde.
Bredt tilgængelig:
- Hurtig levering gennem et stort distributionsnetværk
- Hurtig adgang til information og support gennem Partner Relationship
- Ledelsesværktøj og et dedikeret netværk af ingeniører
Applikationer
Modicons ABL2-strømforsyningsserie er i stand til at opfylde de behov, der opstår i almindelige kommercielle maskiner, og overholder verdensomspændende standarder. Denne serie kan i vid udstrækning bruges sammen med andre elektroniske apparater og systemer i industrien. OEM'er og tavlebyggere kan nemt integrere den i deres maskiner eller maskinkontrolpaneler.
OEM'er kan integrere disse strømforsyninger i enkle maskiner, der bruges inden for følgende områder:
- Vindkraft
- tekstilindustrienPakkemaskinværktøj
- Fødevareindustrien
Panelbyggere kan integrere dem i kontrolpaneler, der er installeret i følgende områder:
- elektrisk kraft
- Bilindustrien
- kemisk industri
- kommunale bygninger
- infrastruktur
