Acti9 iC40

Smal minikredsbryder op til 40 A.

Del af 9 Series

Acti9 iC40 MCB'er er en del af Acti9's fulde sortiment af DIN-skinne komponenter, der leverer beskyttelse, overvågning og styring af din elektriske installation, og Acti9 iC40 minikredsbrydere (MCB) er mere kompakte: 1PN på 18mm og 3PN på 54mm, som tilgodeser alle former for elektrisk beskyttelse i 1PN og 3PN fra 2 A til 40 A med kortslutningskapacitet IEC/EN 60898 – 6000 A og IEC/EN 60947 - 10 kA samt udløserkarakteristik: B, C, og D.
Acti9 iC40 Schneider Electric Smal minikredsbryder op til 40 A.