Acti9 iCV40

Acti 9 iCV40 RCBO / kombiafbryder

Del af 9 Series

Acti9 iCV40 RCBO (kombiafbryder) serien er optimeret til lavspændingsinstallationer og elektriske distributionsprojekter i små, mellemstore og store bygninger. RCD (fejlstrømsafbryder) og MCB (automatsikring) er sammenbygget i én enhed på 36mm(1PN) og 54mm(3PN) og er i overensstemmelse med IEC/EN61009-2-1 - Enkel at installere, nem at vedligeholde og ideel til alle bygninger. Sortiment fra 6 A til 40 A og fra 10 mA til 300 mA – 6000 A(iCV40N) & 10 kA(iCV40H) kortslutningsniveau
Acti9 iCV40 Schneider Electric Acti 9 iCV40 RCBO / kombiafbryder