Easy UPS 1 Ph On-Line

Til små og mellemstore virksomheder giver Easy UPS 1 Ph On-Line vigtig strømbeskyttelse under ustabile strømforhold og sikrer konsekvent og pålidelig forbindelse i de mest kritiske øjeblikke.

Del af Easy Series

APC Easy-UPS leverer strømbeskyttelse i virksomhedsklassen til den daglige it-infrastruktur. Den er designet til små, mellemstore og store virksomheder og sikrer uafbrudt oppetid på tværs af datacentre, serverrum og distribuerede it-miljøer, samtidig med at den understøtter rack-implementeringer med høj tæthed.
Easy UPS 1 Ph On-Line Schneider Electric Til små og mellemstore virksomheder giver Easy UPS 1 Ph On-Line vigtig strømbeskyttelse under ustabile strømforhold og sikrer konsekvent og pålidelig forbindelse i de mest kritiske øjeblikke.

Egenskaber

Til små og mellemstore virksomheder leverer Schneider Electric en ny kategori af UPS'er, der er designet til at opfylde vigtige behov for strømbeskyttelse selv under de mest ustabile strømforhold.  Schneider Easy UPS 1 Ph On-Line er en alsidig, omkostningseffektiv UPS af høj kvalitet, der er udviklet til at håndtere et bredt spændingsområde og ustabile strømforhold.

Fordele

Høj effektfaktor
Mere reel udgangseffekt i watt 0,8 Pf (1, 2, 3 kVA).  Unity Pf (6, 10 kVA)

Effektfaktorkorrektion
(0.95 ved normal indgang og fuld belastning)
Minimerer installationsomkostningerne ved at muliggøre brug af mindre generatorer og kabler

Generatorkompatibel
Sikrer ren, uafbrudt strøm til belastningerne i tilfælde af et længerevarende strømsvigt

OVCD-beskyttelse (Overvoltage Cutoff Device)
Under særlige anvendelsesforhold med høj spænding vil OVCD-beskyttelse forhindre beskadigelse af UPS-komponenter og forlænge UPS'ens levetid

Bredt spændingsområde for indgang
(Halv belastning: 110-300VAC)
Giver mulighed for ustabile strømmiljøer

Intelligent batteristyring
Maksimerer batteriets ydeevne, levetid og pålidelighed gennem intelligent præcisionstemperaturkompenseret opladning

Indbygget automatisk og manuel bypass
Sikrer problemfri strøm til belastningen, selv i tilfælde af katastrofalt UPS-svigt

Strømkonditionering
Beskytter tilsluttede belastninger mod overspænding, spidser, lynnedslag, og andre strømforstyrrelser

Flash-opgraderbar firmware
Giver mulighed for opdatering af firmware i marken via kommunikationsporte (USB eller RS232)

LCD/LED-display
Intuitiv grænseflade giver detaljerede og nøjagtige oplysninger med mulighed for at konfigurere lokalt

Miljømæssigt robust
Conformal belægning

ECO-tilstand / Grøn tilstand
En energibesparende tilstand, der gør det muligt at indstille og ændre reguleringsområdet for indgangsspændingen via LCD-displayet

Nødafbrydelse af strøm (EPO)
Fjern straks strømmen til alt tilsluttet udstyr i tilfælde af en nødsituation. (6, 10kVA-model)

Godkendt af sikkerhedsagentur
Sikrer, at produktet er testet og godkendt til at fungere sikkert med det tilsluttede serviceudbyderudstyr og i det angivne miljø

Fremragende strømkvalitet og ydeevne
Ægte dobbeltkonvertering giver stram spændings- og frekvensregulering og nul overførselstid for reaktive effekter som f.eks. maskiner eller laboratorieudstyr