TeSys island

Digital, multifunktionel lasthåndteringsløsning til motorer op til 80 A.

Del af TeSys

Næste generations kontaktorer til laster og motorer – uden behov for separat kabling til spole eller hjælpekontakter. Løsningen giver digitale fordele som effektmåling pr. starter, registrering af antal start/stop-cyklusser og tidlig advarsel ved overbelastning. Dette bidrager til op til 25 % lavere produktionsomkostninger, 2/3 kortere byggetid, betydeligt lavere totalkostnader og færre driftsstop med tilhørende indtægtstab. TeSys Island er ideel for virksomheder, der er afhængige af kontinuerlig drift og ønsker at forebygge uplanlagte stop.
TeSys island Schneider Electric Digital, multifunktionel lasthåndteringsløsning til motorer op til 80 A.