EcoFit™ Life Extension Advanced for Power

Få mest muligt ud af dit aldrende koblingsanlæg og udstyr

Modernisering og opgradering af dit lavspændings- og mellemspændingskoblingsudstyr kræver ikke ødelæggelse af din eksisterende infrastruktur. Schneider Electrics retrofit-modernisering kombineret med korrekt vedligeholdelse af koblingsanlæg hjælper dig med at forbedre pålideligheden af din installation og samtidig opnå højere bæredygtig ydeevne med ECOFIT™.
EcoFit™ Life Extension Advanced for Power Schneider Electric Få mest muligt ud af dit aldrende koblingsanlæg og udstyr

Egenskaber

ECOFIT™: MV og LV tavlemoderniseringsløsning.
Opdater dit koblingsanlæg med præfabrikerede eftermonteringsløsninger til MV- og LV-afbrydere, kontaktorer og beskyttelsesrelæer.

Hjælper dig med at optimere dine aktiver ved at forlænge levetiden for dit eksisterende elektriske udstyr og øge afkastet på investeringen.

Fordele

Færre afbrydelser af dine forretningsprocesser
En retrofit-udskiftning af hele panelet vil tage mellem et par minutter og en time at gennemføre. Når
facility managers overvejer, om udstyret skal vedligeholdes eller udskiftes, skal de tage højde for de indledende kapitalomkostninger sammen med potentielle forstyrrelser af facilitetens processer og arbejdsgange i løbet
af udskiftningen af udstyret. Medmindre procesbelastningen kan omdirigeres midlertidigt under nedrivningen af det gamle udstyr og installationen af det nye koblingsudstyr,
kan omkostningerne ved tabt produktion være betydelige.

Forbedret cash flow
En fuld eftermontering af et industrianlæg kan strække sig over flere år. Når nyt udstyr købes, skal det fysiske anlæg på stedet ofte også
ændres for at kunne rumme det nye udstyr, hvilket øger omkostningerne.

Reduceret risiko
Installation af nyt koblingsudstyr indebærer mere kabling (den eksisterende kabling over og under udstyret skal flyttes). I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte eller splejse kabler, hvilket medfører et højere risikoelement.

Fred i sindet
Prætestede løsninger fra etablerede producenter giver en høj grad af tillid til en retrofit-løsning. Etablerede aktører som Schneider Electric har håndteret tusindvis af projekter med eftermontering af koblingsudstyr og har et omfattende bibliotek med erfaringer. Kvalificeret personale og opdaterede værktøjer reducerer risikoen for
ulykker og forsinkelser. Ledsagende sikkerhedsforbedringer og opdaterede garantier bidrager også til den overordnede tryghed i elnettet.

Digitalisering
Retrofit -løsninger åbner også døren til forbedret udstyrsforbindelse. Det giver adgang til mere detaljerede energistyringsdata, som muliggør bedre overvågning af energiforbruget.

Mindre miljøpåvirkning
Da en retrofit-løsning kun udskifter en del af det eksisterende elektriske udstyr, skal der behandles færre affaldsmaterialer sammenlignet med en komplet
udskiftning. Samtidig foreslår vi en avanceret løsning til bortskaffelse af forældet SF6-udstyr.