Galaxy-tilbehør
Højeffektive 3-fasede UPS-anlæg på 20 til 150 kW (480 V), 10 til 150 kW (400 V) og 10 til 75 kW (208 V) til edge-datacentre, små og mellemstore datacentre samt andre forretningskritiske anvendelser.
Produkter
Præsentation
Egenskaber
Galaxy VS er en højeffektiv, modularitet, nem at implementere 20 til 150 kW (480 V), 10 til 150 kW (400 V) og 10 til 75 kW (208 V), 3-faset uafbrydelig strømforsyning, der leverer topydelse til edge, små og mellemstore datacentre samt kritisk infrastruktur i kommercielle og industrielle faciliteter. Dens kompakte design og fejltolerante arkitektur maksimerer tilgængeligheden, driftseffektiviteten og beskyttelsen af kritiske belastninger, samtidig med at de samlede ejeromkostninger minimeres. Takket være patenterede teknologier leverer denne UPS op til 99 % effektivitet i ECOnversion-tilstand og op til 97 % effektivitet i normal driftstilstand, hvilket giver elbesparelser svarende til 3 gange UPS-omkostningerne. Galaxy VS er også tilsluttet EcoStruxure for at give dig ro i sindet når som helst og hvor som helst. Batterifleksibilitet er et af de vigtigste højdepunkter i Galaxy VS. Galaxy Lithium-ion batterikabinetter giver dig en længere batterilevetid og højere temperaturtolerance end klassiske batteriløsninger. Smarte, modulære VRLA-batterier integreret i UPS-kabinettet optimerer pladsen og sikrer, at kritiske belastninger har meget forudsigelige driftstider og redundant beskyttelse. Innovativ, tredjepartsverificeret Live Swap holder din belastning beskyttet, din virksomhed kørende og dine medarbejdere mere sikre. Opstartsservice er inkluderet for at optimere dit systems ydeevne, kvalitet og sikkerhed. Med sin robuste modularitet, overlegne ydeevne og Live Swap-muligheder er Galaxy VS den ideelle rygrad til din kritiske infrastruktur.