TeSys B

Kontaktorer til styring af motorer op til 2750 A (900 kW / 400 V)

Del af TeSys

Bjælkemonterede kontaktorer fås i foruddefineret sammensætning eller variabel sammensætning fra 80 til 2750 A.
TeSys B Schneider Electric Kontaktorer til styring af motorer op til 2750 A (900 kW / 400 V)

Egenskaber

4 størrelser:

  • LC1-BL op til 800 A/AC-1
  • LC1-BM op til 1250 A/AC-1
  • LC1-BP op til 2000 A/AC-1
  • LC1-BR op til 2750 A/AC-1
Kombinerbare termorelæer: LR9-F, LT6

Fordele

Hurtig, simpelvalg.

Applikationer

  • Industri, infrastruktur, byggeri, etc.
  • Kontrol af alle typer motor i normale eller svære driftsforhold
  • Kontrol af resistive, induktive og kapacitive kredsløb.