TeSys LT6
Multifunktions termisk relæ
Produkter
Præsentation
Egenskaber
- Beskytter: mod temperaturoverskridelser (PTC føler), faseubalance, jordlækstrøm, no-load drift, lange starter,
- Giver: fejl og alarm indikation via en remote enhed, motorkontrol, osv
- Mærkestrøm:
> 25 A: bruge en LT6-CT ekstern strømtransformer med 1 A eller 5 A sekundær strøm
- Kommunikation via bus (virker med eller uden):
- Modtagelse af konfigurationsparametre
- Udveksling af oplysninger: målinger, logs, tællere osv.
- På frontpanel: 7-segment display for visning af beskyttelsesfejl, test trykknap, reset trykknap, DIP skift, serielt interface (9-pin SUB-D)
Fordele
Fleksibel, multifunktions beskyttelse
LT6 multifunktions relæ indeholder flere funktioner, som kan konfigureres lokalt eller eksternt, og kommunikation via en bus og dens I / O, hvilket gør det til en intelligent beskytter og ideel til meget miljøer der kræver motorbeskyttelse.
Applikationer
Industri, infrastruktur, byggeri, etc:
- Motor beskyttelse og kontrol
- Motor beskyttelse og kontrol