TeSys LT3
Termistorbeskyttelsesrelæer
Udgået
Præsentation
Egenskaber
- Overvåger temperaturen på de maskiner, der skal beskyttes ved hjælp af PTC-termistorfølere
- LT3-SE: med automatisk nulstilling
- LT3-SA: med automatisk nulstilling og indbygget indikator for spændingsfejl
- LT3-SM: med manuel nulstilling, indbygget indikator for spændingsfejl og knapper på enheden til "test" og "nulstil"
Tilslutning via fjederkonnektor
Fordele
Intelligent produkt med indbygget styring af maskintemperaturen og hurtige, enkle valg.
Applikationer
- Industri, infrastruktur, bygninger osv.:
- Beskyttelse af modstande, lejer, kondensatorer
- Mange starter, krævende miljøer