TeSys Ultra

En “Alt-i-en” motorstarter (direktestart) op til 38 A (18,5 kW ved 400 V), som kombinerer magnetisk og termisk motorbeskyttelse samt kontaktor i én enhed.

Del af TeSys

Den mest kompakte løsning til motorstartere. Dækker motorapplikationer (direkte start, drejeretning samt beskyttelse af frekvensomformere) fra 0 til 18,5 kW (0 til 38 A) og garanterer en brydeevne på 50 kA (25 kA ved 38 A) med fuld koordinering i henhold til IEC 60947-6-2. Tidligere kendt som TeSys U.
TeSys Ultra Schneider Electric En “Alt-i-en” motorstarter (direktestart) op til 38 A (18,5 kW ved 400 V), som kombinerer magnetisk og termisk motorbeskyttelse samt kontaktor i én enhed.