PM1000 series

Cost-effective meters for basic metering of essential measurements

Del af Easy Series

Entry range power meter
PM1000 series Schneider Electric Cost-effective meters for basic metering of essential measurements

Egenskaber

PowerLogic PM1000 seriens el-målere er brugervenlige og omkostningseffektive, som tilbyder de grundlæggende måleegenskaber, der kræves for at overvåge en elektrisk installation. Kendetegnet er deres robuste konstruktion, kompakte størrelse og lave installationsomkostninger, disse state-of-the-art multifunktions-målere giver en god balance mellem funktioner, kvalitet og pris.

PowerLogic PM1000-seriens energimåler fås i to forskellige versioner for bedre at tilpasse bestemte løsninger:

  • PM1000, basisversionen
  • PM1200, basisversionen plus en RS485 port til Modbus-kommunikation.
Vigtigste kendetegn
  • Hurtig og nem installation: foretages med frontpaneltasterne
  • Turbo taste knappen lader dig få adgang til de mest viste parametre eller direkte adgang til opsætningen.
  • Safeguard adgang til opsætningsparametre med unik kode-beskyttelse
  • Lys, let-at-læse display auto-skala værdier for Kilo, Mega og Giga
  • Auto-rulnings tilstanden gør måleaflæsning lettere
  • Farvekodet analog belastninger for at angive, størrelsen af procentdelen af belastningen gennem 12 LED segmenter
  • Direkte forbindelse til afmåling spændingsindgange op til 480 V ac LL
  • Farvekodet mærkning for at sikre nøjagtig ledningsføring
  • Nøjagtighedsklasse 1,0 pr IEC 62052-11 og IEC 62053-21
  • Spænding, strøm, frekvens, energifaktor, efterspørgsel, energi
  • Total harmonisk forvrængning
  • Køretimer, ON timer, antallet af afbrydelser

Fordele

PowerLogic PM1000 seriens målere hjælper dig med at:

  • reducere energiomkostningerne
  • forbedre strømkvalitet
  • forbedre servicens kontinuitet
for optimal styring af din el-installation og en bedre produktivitet.


Applikationer

  • Panel instrumentering
  • Fjernovervågning af en elektrisk installation
  • Belastningsundersøgelser og kredsløbsoptimering
  • Forebyggende vedligeholdelse