Acti9 iC60

Modulær minikredsbryder op til 63 A

Del af 9 Series

Minikredsbryder (MCB) til montering i tavler, anvendes som beskyttelse mod overstrøm og kortslutning. Acti9 iC60 opdeles i iC60N, iC60H og iC60L, der dækker alle typer elektrisk beskyttelse fra 1–4 poler (også 1PN/3PN), 0,5–63 A og brydeevne op til 100 kA. Kan forsynes ovenfra og nedefra. De leveres med forskellige udløserkarakteristikker; B-kurve, 3-5 x In; C-kurve: 5-10 x In; D-kurve: 10-14 x In; K-kurve: 10-14 x In; Z-kurve: 2,4-3,6 x In samt kortslutningsbeskyttelse MA.
Acti9 iC60 Schneider Electric Modulær minikredsbryder op til 63 A