Harmony XK
Joystick, kontrolstationer og borde
Egenskaber
3 serier til styring af en maskine i fire retninger (op/ned/til højre/til venstre) fra en kabine
XKB til lette anvendelsesområder
- Kompakt og letvægt
- Foruddefinerede knaster (XKBA) eller variabel sammensætning (XKBE)
- 4 kontakter (10 A) pr. bevægelse + 1 central position
- Mekanisk holdbarhed: 1 million i hver retning.
XKD til mellemsvære anvendelsesområder
- Kompakt og fuldt konfigurerbar
- Bruges med XJC-kontrolstationer eller liggende kontroldiske
- 16 kontakter (10 A) maks. pr. bevægelse
- Mekanisk holdbarhed: 3 millioner i hver retning.
XKM til krævende anvendelsesområder
- Meget robust og fuldt konfigurerbar
- Bruges med XJC-kontrolstationer eller liggende kontroldiske
- 24 kontakter (16 A) pr. bevægelse
- Mekanisk holdbarhed: 4 millioner i hver retning.
Reservedele og tilbehør: bælge, håndtag, plader med funktionsforklaringer, potentiometre osv.
Fordele
Robust og tilpasset styring
- De er designet til at styre udstyr til hejsning og materialehåndtering og med deres ekstreme robusthed er de velegnede til brug i barske miljøer
- Det enorme antal konfigurationsmuligheder betyder, at de kan dække et bredt udvalg af anvendelsesområder.
Applikationer
- Anvendelser til hejsning og materialehåndtering
- Kombineret med udstyr til automationssystemer sikrer de start, acceleration og bremsning af drevmotorerne.