Harmony XVC4

Ø 40 mm formonteret komplet lystårn

Del af Harmony

Ø 40 mm komplette lystårne
Harmony XVC4 Schneider Electric Ø 40 mm formonteret komplet lystårn

Egenskaber

Et fantastisk sortiment

  • Montage: konsol rørmontage (17 mm) og base montage
  • Beskyttelsegrad iht. EN/IEC 60529:  IP 54
  • Op til 5 signalenheder : rød, orange, grøn, blå, klar
  • Spænding: 24V AC/DC, 100 -240V AC
  • Lyseffekt: konstant og/eller blinkende
  • Lydniveau [dB]: 70...85 (konstant eller varierende tone)
  • Brummer kan vælges

Robust og sikker

  • Energibesparende design med lavt strømforbrug
  • Høj modstandsdygtighed på LEDs overfor mekanisk chock og vibration
  • CE mærkning og IEC/EN standard, UL, CSA, CCC og Gost under udarbejdelse
  • Fremstillet til at overholde kravene til RoHS (Restriction of Hazardous Substances) europæisk direktiv.

Simpelt og hurtigt at installere

  • Simpelt og hurtigt at installere takket være formonteret og forsamlet produkter.

Fordele

Ø 40 mm

Designet til fødevareindustrien og den medicinske sektor, dækker dette sortiment af formonterede og komplette signelenheder alle dine behov for signalering. Vi kan også producere skræddersyede produkter tilpasset dine specielle behov.

Applikationer

  • XVC4 (40 mm) lystårn benyttes hovedsageligt i fødevareindustrien og den medicenske sektor

Galleri

  • Also available in diameter 60 and 100 mm