Harmony XVC6

Ø 60 mm formonteret komplet lystårn

Del af Harmony

Ø 60 mm komplet lystårn
Harmony XVC6 Schneider Electric Ø 60 mm formonteret komplet lystårn

Egenskaber

Et fantastisk sortiment

  • Montage: konsol rørmontage (22 mm) og base montage
  • Beskyttelsegrad iht. EN/IEC 60529:  IP 54
  • Op til 5 signalenheder : rød, orange, grøn, blå, klar
  • Spænding: 24V AC/DC, 100 -240V AC
  • Lyseffekt: konstant og/eller blinkende
  • Lydniveau [dB]: 70...85 (konstant eller varierende tone)
  • Brummer kan vælges

Robust og sikker

  • Energibesparende design med lavt strømforbrug
  • Høj modstandsdygtighed på LEDs overfor mekanisk chock og vibration
  • CE mærkning og IEC/EN standard, UL, CSA, CCC og Gost under udarbejdelse
  • Fremstillet til at overholde kravene til RoHS (Restriction of Hazardous Substances) europæisk direktiv.

Simpelt og hurtigt at installere

  • Simpelt og hurtigt at installere takket være formonteret og forsamlet produkter.

Fordele

Ø 60 mm

Designet til transportapplikationer og mindre maskiner i den kommercielle sektor, dette komplette og formonterede sortiment lever op til alle behov for signalering på afstand. Vi kan producere skræddersyede produkter til dine specielle behov.

Applikationer

  • XVC6 (60 mm) lystårne benyttes i fabrikker, ved transportbånd og ved mindre føde- og drikkevare maskiner i den kommercielle sektor.

Galleri

  • Also available in diameter 40 and 100 mm