PM700-serien
Kompakte, fleksible multimetre til fremføringsenheder eller kritiske belastninger
Udgået
Præsentation
Egenskaber
PowerLogic's energimålere i 700-serien har alle de nødvendige målingsfunktioner for at overvåge en elinstallation fra en simpel 96 x 96 mm enhed, som kun er 50 mm bag monteringsoverfladen.
Med den store skærm, overvåges alle tre faser på samme tid. Den refleksfri skærm har store 11 mm høje tegn og kraftfuld baggrundsbelysning for nem læsning, selv under ekstreme lysforhold og betragtningsvinkler.
Power Meter 700-serien fås i tre udgaver:
Med den store skærm, overvåges alle tre faser på samme tid. Den refleksfri skærm har store 11 mm høje tegn og kraftfuld baggrundsbelysning for nem læsning, selv under ekstreme lysforhold og betragtningsvinkler.
Power Meter 700-serien fås i tre udgaver:
- PM700, basisversionen med THD og min / max målinger
- PM700P, basisversionen plus to pulsudgange for energimåling
- PM710, basisversionen plus en RS 485 port for Modbus-kommunikation.
- Kræver kun 50 mm bag monteringsoverfladen
- Stort bagbelyst display med integrerede søjlediagrammer
- Intuitiv brug
- Power og den aktuelle efterspørgsel, THD og min / max læsning i basisversionen
- Energiklasse 1, som defineret i IEC 61036.
Fordele
Vær sikker på, at du ikke overser noget
PowerLogic PM700-multimeteret hjælper dig til at:- Reducere energiomkostninger
- Forbedre strømkvaliteten
- Forbedre kontinuiteten af din service, så du får optimal administration af din el-installation og forbedret produktivitet.
Applikationer
- Panelmonteret
- Delfakturering og omkostningsfordeling
- Fjernovervågning af el-installationer
- Overvågning af harmoniske svingninger (THD)