PM800-serien

Kompakte, modulært fleksible målere til fremføringsenheder eller kritiske belastninger

96 x 96 mm PowerLogic-multimetre til høj- og lavspændingsnetværk
PM800-serien Schneider Electric Kompakte, modulært fleksible målere til fremføringsenheder eller kritiske belastninger

Egenskaber

PowerLogic PM800-serien har de højtydende målefunktioner, der er nødvendige for at overvåge en elinstallation fra en kompakt enhed på 96 x 96 mm. Energimålerens store tydelige skærm giver dig mulighed for at overvåge alle tre faser på same tid.

Standardfunktionerne i PM800-seriens energimåler omfatter en RS485 Modbus-kommunikationsport (ASCII og RTU) og Ethernet  Modbus TCP/IP (valgfrit), digital input, digital output, THD-måling og alarmer. PM820 og PM850 har endvidere tilpasset on-board logføring og individuelle aflæsninger af harmoniske svingninger for strøm og spænding. PM850 har registrering af bølgeformer. PM870 er det første kompakte måler, der har sporing af forstyrrelser i både strøm og spænding (tab og stigning) og tilpasset registrering af bølgeformer. Alle modeller har endvidere funktioner til input-måling(WAGES) og GPS-synkronisering af dato/tid. PM850 og PM870 har endvidere evalueringer i forhold til EN50160 og ITI(CBEMA)/SEMI F-47.

Egenskaber:

  • ANSI 12.20 klasse 0.2S og IEC 62053-22 klasse 0.5S for aktiv energi. Nøjagtige energimålinger til delfakturering og omkostningsfordeling
  • Let at installere. Panelmontering med kun to klips eller montering på DIN-skinne med eller uden fjerndisplay.
  • Spændingsindgange med direkte tilslutning. Ingen behov for transformere op til 600 V vekselstrøm
  • Intuitiv navigation med selvstyrede menuer med flere sprogvalg
  • Stort antirefleksdisplay med hvidt baggrundslys viser oversigter med flere værdier
  • Alle modeller har inputmåling og måling af vand, luft, gas, el og damp. En enkelt kanal kan samle impulser fra flere indgangssignaler
  • Modulær og opgraderbar
  • Valgfrit type 12-fjerndisplay (helt op til 10 m fra måleren)
  • Valgfri port til Ethernet-kommunikation, som understøtter Modbus TCP/IP-protokol med SNMP-objekt og SNMP-trap med PM8ECC MIB, e-mail ved alarm, webserver og Ethernet-til-seriel-gateway
  • GPS-synkronisering af dato og klokkeslæt på ethvert digitalt input
  • Permanent og opgraderbar on-board-hukommelse
  • Indstillelige alarmer med tidsstempling (PM820/50/70)
  • Trendkurver og korttidsprognoser (PM850 og PM870)
  • Individuelle harmoniske amplituder og vinkler samt registrering af bølgeformer (PM850/70)
  • EN50160, ITI(CBEMA)/SEMI F-47-evaluering (PM850/70)
  • Registrering af spændings- og strømudsving (tab og stigning) og konfigurerbar registrering af bølgeformer (PM870)
  • Håndtering af ANSI C37.90.1-overspænding (SWC) og overspændingsimmunitet i henhold til IEC 61000-4-12.

Fordele

Strømkvalitet og energianalyser i en kompakt enhed

PowerLogic-målere i 800-serien er designet til at:

  • Reducere energiomkostninger ved at hjælpe dig med at forstå, hvor og hvordan energien forbruges
  • Forlænge udstyrets levetid og undgå unødvendige ekstra omkostninger ved at hjælpe dig med at forstå kredsløbets belastning og identificere ekstra kapacitet
  • Forbedre strømforsyningens tilgængelighed og reducere nedetid ved at hjælpe dig med at overvåge, fejlfinde og forebygge problemer med strømkvaliteten (PM870 indeholder registrering af tab og stigninger og justerbar registrering af bølgeformer)
  • Mål og administrer ikke-elektriske enheder med op til fem forskellige kanaler, så administration af elinstallationen forbedres, og du opnår forbedret produktivitet.

Applikationer

  • Frontmonteret på panel
  • Delfakturering, omkostningsfordeling og godkendelse af forsyningsfakturering
  • Fjernovervågning af elinstallationer.
  • Analyse af strømkvalitet og energi i mellemniveauet med analyse af energistyringen
  • Optimering af forsyningskontrakter og belastningssikring.