iCI

Impulstæller

Del af PowerLogic™

DIN-skinneimpulstæller
iCI Schneider Electric Impulstæller

Egenskaber

Elektromekanisk tæller, som tæller impulser fra: kilowatttimemålere, temperaturgrænsemålere, forbrugermålere, hastighedsmålere osv.

Egenskaber:
  • Forsyning og måling: 230 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
  • Forbrug: 0,15 VA.
  • Maks. display: 9.999.999 impulser.
  • Uden nulstilling.
  • Måledata:
- mindste impulstid: 50 msek.
- mindste tid mellem to impulser: 50 msek.

Fordele

Vær sikker på, at du ikke overser noget

PowerLogic består af detkomplette sortiment af multimetre til din installation.
  • Alle måletyper: A, V, Hz, kWh
  • DIN-skinne eller planmontering
  • Digitalt eller analogt display. CI-impulstælleren er en del af sortimentet

Applikationer

  • Impulstæller.