Easergy T200I/T200E

Fjernbetjent grænseflade til MV-understation

Del af PowerLogic™

Telekontrolinterface til mellemspændings-/lavspændingstransformerstation
Easergy T200I/T200E Schneider Electric Fjernbetjent grænseflade til MV-understation

Egenskaber

Easergy T200I/T200E integrerer alle funktioner til fjernbetjening af en mellemspændingstransformerstation i en enkelt enhed:

  • Administration af 1 til 16 koblingsudstyr/afbrydere (T200I)
  • Administration af 4 koblingsudstyr/afbrydere (T200E)
  • Nødstrømsforsyning 24 eller 48 Vcc
  • Fejlstrømsindikator
  • Strømmålinger
  • Funktioner til automatisk rekonfiguration af mellemspændingsnet
  • Lokalt display og kontrol
  • Stort protokolkatalog: IEC 870-5-101 og 104, DNP3/DNP3 IP, Modbus/Modbus TCP og forskellige kundeejede protokoller
  • Forskellige overførselssystemer: Ethernet, RS232, radio, PSTN, GSM, GPRS, privat linje osv.

Fordele

Fordele fra erfaringen med Easergy udvalget

Takket være enkeltheden i implementeringen og driften sammenholdt med fleksibiliteten af et produkt der er tilgængeligt for et bredt udvalg af SCADA systemer og til alle kommunikations medietyper, Easergy T200I/T200E er løsningen på optimering af din underjordiske netværksdrift.

Applikationer

  • Mellemspændingstransformerstationer
  • Underjordiske net