MV Indendørs Strømtransformer
Indendørs strømtransformer op til 40.5 kV
Præsentation
Egenskaber
Omfattende sortiment af indendørs strømtransformer, til måling og beskyttelse.
- I overensstemmelse med IEC 60044-1 standard
- Mærkestrøm: fra 5 til 5000 A
- Referencespænding til isolation: op til 36kV - 40.5kV
- Optimeret design og præstation:
- Standardform
- Optimeret dimensioner
- Metalbeklædt enheder
- Metalkapslede enheder
- Miljøer med potentielle eksplosive atmosfære.
Fordele
Få fordelene af 35 års erfaring og over 700.000 sensorer sat op over hele verden. Schneider Electrics sortiment tilbyder løsningerne til alle behov for måling, til komplet fleksibilitet.
Applikationer
- Indendørs applikationer på MV netværk
- Egnet til brug i alle typer af MV enheder.