Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
adjustable speed drive ATV-58F with heat sink - 18.5 kW - Class A EMC filter
ATV58FHD28N4
Udgået den:
1. nov. 2020
Anbefalede udskiftninger
ATV58FHD28N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter:
1×
Frekvensomformer - 18kW- 400V - 3 faser ATV340
ATV340D18N4
1×
Frekvensomformer - ATV930 - 22kW - 400/480V - med bremseenhed- IP21
ATV930D22N4
EAN-nr: 3389110295009
ATV58FHD28N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter: