Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
adjustable speed drive ATV-58H with heat sink - 55 kW - without EMC filter
ATV58HD79N4X
Udgået den:
1. nov. 2020
Anbefalede udskiftninger
ATV58HD79N4X erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter:
1×
Frekvensomformer - ATV930 - 55kW - 400/480V - med bremseenhed- IP21
ATV930D55N4
1×
Frekvensomformer - 55kW- 400V - 3 faser ATV340 Ethernet
ATV340D55N4E
1×
Frekvensomformer ATV630 - 75kW - 380...480V - IP21
ATV630D75N4
EAN-nr: 3389110211818
ATV58HD79N4X erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter: