Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
Frekvensomformer ATV61 - 37kW 50HP - 380...480V - IP20
ATV61HD37N4
Udgået den:
19. jul. 2021
Anbefalede udskiftninger
ATV61HD37N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter:
1×
Frekvensomformer ATV630 - 45kW - 380...480V - IP21
ATV630D45N4
1×
Frekvensomformer ATV630 - 37kW - 380...480V - IP21
ATV630D37N4
EAN-nr: 3389118080355
ATV61HD37N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter: