Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
adjustable speed drive ATV-68C with heat sink - 110 kW - without EMC filter
ATV68C15N4
Udgået den:
1. nov. 2020
Anbefalede udskiftninger
ATV68C15N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter:
1×
Frekvensomformer ATV630 - 130kW - 380...440V - IP21
ATV630C13N4
1×
Frekvensomformer - ATV930 - 130kW - 400/480V - uden bremseenhed- IP00
ATV930C13N4C
1×
Frekvensomformer - ATV930- 132kW - 380/480Vmed bremseenhed - IP20
ATV930C13N4
EAN-nr: 3389110297263
ATV68C15N4 erstattes muligvis af et eller flere af følgende produkter: