Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Lastadskiller ComPacT NSX250NA DC EP, 4 polet, fast, 100A, 1500V

C25F4TM100D3

Mærkestrøm [In]:

brydeevne:

EAN-nr: 3606481988560
ComPacT NSX DC EP (Enhanced Performance) er designet til spændinger fra 1100VDC til 1500VDC
ComPacT NSX DC EP er dedikeret til fotovoltaiske og marine applikationer
ComPacT NSX DC EP tilbyder 8 strømstyrker (100A;125A;160A;200A;250A;320A;400A;500A)
Environmental Data
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
35
Use Better
Pakke med genbrugspap
information_stroke
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
No
Use Again
Returnering
information_stroke
Produktet er omfattet af et tilbagetagningsprogram for Schneider Electric eller Schneider Electric's partnere.
No
arrow2_down
Schneider Electrics mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.