Spring til hovedindholdet
Denmark
Vores varemærker
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Log ind: mySchneider
User name
Log ud
Vores varemærker
Tilmeld dig i dag
Få tilpassede produktværktøjer og services
Få adgang til uddannelse
Administrer supportsager
Opret og administrer dine ordrer (kun godkendte partnere)
Log ind
Opret konto
Læs om flere
fordele
0
antallet af dokumenter er
Cancel
Hovedmenu
Produkter
Hovedmenu
Software
Hovedmenu
Services
Hovedmenu
Løsninger
Hovedmenu
Boligejeren
Hovedmenu
Support
Hovedmenu
Virksomhed
Denmark
Vores varemærker
Mine produkter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Mine dokumenter
Antallet af varer i indkøbsvognen er
0
Log ind:
mySchneider
Åbner i nyt vindue
User name
Log ud
Velkommen til Schneider Electrics website
Velkommen til vores website
Bliv på dette website
Vælg din lokation
Mouse over for zoom
APC AIS 3000 15kVA 400V w/4 Batt. Modules
ISVT15KH4B4S
Udgået den:
31. dec. 2009
End-of-service den:
28. jan. 2021
Anbefalede udskiftninger
ISVT15KH4B4S erstattes af:
1×
Galaxy VS UPS 15kW 400V, 1 intern, 9Ah smart, modulær batteristreng, kan udvides til 4, opstart 5x8
GVSUPS15KB4HS
+ Lifecycle Services
1 - Overvågning før kontrakt for 1 - UPS op til 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
Modulær batteriudskiftningsservice, 4 X Symmetra PX, Smart-UPS VT eller Galaxy 3500
WMBRS4-MB-T4
ISVT15KH4B4S erstattes af: