Beslag for vert. Mont. Skinne
El-nr.:
7512420702
NSYMFB
EAN-nr: 3606480065422
Beslag til fastgørelse af stolperne – standard eller tekniske – i samme højde som konstruktionen.
De gør det muligt at fastgøre to par stolper ryg mod ryg, hvilket fordobler arbejdsfladen.
Beslagene fastgøres til konstruktionen ved hjælp af M6 selvskærende skruer.
Justerbar dybde med en trinvidde på 25 mm.
Materiale: Zinkbelægning på stål.
Environmental Data
Environmental Data
Samlet livscyklus for kulstofaftryk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakke med genbrugspap
Indholdet af genbrugspap er mindst 70 % (50 % i USA). Nogle ordrer kan omfatte ikke-genbrugspap, indtil lageret er opbrugt.
Nej
Use Again
Genvindingspotentiale, i %
Beregningen af genanvendelsespotentialet er baseret på scenariet "Frankrig – dele makuleres" i TR62635, hvor alle dele i produktet og materialernes genanvendelighed er taget i betragtning. Vi er klar over, at dette ikke altid muliggør sammenligning med andre konkurrerende tilbud på markedet, og vi afventer offentliggørelsen af en fælles standard i slutningen af 2026.
98
Returnering
Hvorvidt produktet er omfattet af et globalt tilbagetagningsprogram. Nogle produkter kan tages i nogle geografiske områder. Kontrollér, om de er tilgængelige i dit land.
Nej